Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    In our Sculptés Bois collection, discover the milled mix model in reconstituted wild ebony. Also available in coordinated smooth leaf.
    Specifikace
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • Skupina výrobkůSculptés Bois
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3130
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie