Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82

    Discover the sea S6P10 light oak reconstituted model in our Sculptés Bois collection. Available in matching smooth leaf.
    Specifikace
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS6P10C82P1M, 313x122cm - SSEAS6P10C82FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 6mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Beige-cream
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-sea-s6p10-chene-clair-reconstitue-sseas6p10c82
    • Skupina výrobkůSculptés Bois
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3130
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie