Publikovat produkty
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    Archivovány

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    Specifikace
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-talco-fc13
    • Skupina výrobkůCleaf
    • Skupina produktůDécor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3050
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí