Publikovat produkty
Wave P22 Reconstituted Wild Ebony SWAVP22E44
Wave P22 Reconstituted Wild Ebony SWAVP22E44
Wave P22 Reconstituted Wild Ebony SWAVP22E44
    HUBLER

    Wave P22 Reconstituted Wild Ebony SWAVP22E44

    Discover the wave P22 reconstituted wild ebony model in our Sculptés Bois collection.
    Specifikace
    • Type of wood : Reconstituted wood, Wood species : ebony wood, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 313x122cm - Feuille, 300x120cm - Panneau, Depth : 3.2mm - Feuille! 18,5mm - Panneau
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-wave-p22-ebene-sauvage-reconstitue-swavp22e44
    • Skupina výrobkůSculptés Bois
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3130
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie