Publikovat produkty
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wavy Reconstituted Light Oak - R660LB

    In our Wood Expression collection, discover light oak wavy reconstituted grain.
    Specifikace
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Bilegno - Wood, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R660LB, Thickness : 12/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N100L, Bendable : 5cm, Edgeband : yes, Atmosphere : Bohemia, Color : Beige-cream
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapanneau-deco-wavy-chene-clair-de-fil-reconstitue-r660lb
    • Skupina výrobkůWood Expression
    • Skupina produktůPlacages bois
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3050
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)5.5
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie