Publikovat produkty
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Specifikace
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaegis-wall-system
    • Skupina výrobkůXci Wall Proudcts
    • Skupina produktůExternal Wall Insulated Boards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEG020500
    • Název ETIMBuilding - insulation material
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19
    • Název OmniClassWall Panels