Publikovat produkty
Cloakroom, Permanent wallsystem 900
Hyllteknik

Cloakroom, Permanent wallsystem 900

Our simplest and most competitive system, designed for general use. Strong, simple and flexible, it is often used for material storage. However, with a little bit of imagination, it can find its way into more sophisticated interiors. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacl_pe_wa_900
  • Skupina výrobkůComponents for shelving system
  • Skupina produktůCloakroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-10
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56