Publikovat produkty
Flexible wall system with Cover ex 1
Hyllteknik

Flexible wall system with Cover ex 1

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly.In the concept Cover you will decorate your wall and refill with shelves where you want. Choose powder coated colors from our catalog.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafhsmc1
  • Skupina výrobkůShelving system
  • Skupina produktůFlexible wall system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2212
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)324
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56