Publikovat produkty
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsmllophm
  • Skupina výrobkůShelving system
  • Skupina produktůFreestanding shelving system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1390
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)360
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56