Publikovat produkty
Permanent wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Permanent wall system with metal shelf Paper

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. Metal shelf Paper is stylish and strong, despite the way the paper-thin appearance. Choose powder coated colors from our catalog.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapvsmphp
  • Skupina výrobkůShelving system
  • Skupina produktůPermanent wall system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2571
  • Hloubka (mm)326
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56