Publikovat produkty
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here is a compressed solution with the vaious shelf types. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapvsmw3
  • Skupina výrobkůShelving system
  • Skupina produktůPermanent wall system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2573
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)334
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa