Publikovat produkty
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
    The Bar S systems are the first in the IAM Design range.They offer a wide range of accessories, with attention to the smallest details. The systems adapt to the perimeter of any space.
    Specifikace
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBar-s
    • Skupina výrobkůSystem
    • Skupina produktůBalustrades
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Popis Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing