Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Floor boxes BDS-C45

Číslo položky: floorbox
Výrobce: IBOCO
Kategorie produktu: Underfloor trunking systems
Skupina produktu: Service units and installation units
Datum publikování: 2018-01-22
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Materiál hlavní: Plastic
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Elektroinstalace
IFC klasifikace: Electric Distribution
UNSPSC název: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kód: 391213
Uniclass 1.4 Kód: L7822
Uniclass 1.4 Popis: Trunking
Uniclass 2.0 Kód: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Popis: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Popis: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Kód: 70-11-90
NBS Reference Popis: Trunking
Číslo OmniClass: 23-35 33 19
Název OmniClass: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject®