Publikovat produkty
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Twist is a playful, yet elegant coffee table designed with movement as the underlying theme. The smooth table top ‘disc’ seems to float about the soft flowing lines of the sturdy wire frame. As you move around the table, the lines of the frame show a changing geometric pattern – hence the name ‘Twist’.

    The 20mm table top is available as a laminate, solid oak or concrete surface. The discrete 10mm steel frame is available in a white, black or brass powder coating. Twist is available in two sizes to accommodate both sofa and low-level seat settings.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • Skupina výrobkůCoffee Tables
    • Skupina produktůTwist
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture