Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Číslo položky: mono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-trp-plat
Výrobce: BMI Icopal Sweden
Kategorie produktu: Water proofing membrane
Skupina produktu: Single ply system
Šířka (mm): 1000
Datum publikování: 2018-08-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: Troughed sheet 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene.
External fire performance: BROOF(t2).
System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.


Materiál hlavní: Bitumen
Sekundární materiál: Polystyrene (EPS)
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Voděodolné
IFC klasifikace: Material
UNSPSC název: Roofing membranes
UNSPSC kód: 30151505
Uniclass 1.4 Kód: L68121
Uniclass 1.4 Popis: Membranes
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 Popis: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference Kód: 75-28-72
NBS Reference Popis: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
Číslo OmniClass: 23-13 39 31
Název OmniClass: Roof Membranes
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Název Hodnota
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Bitumen

BIMobject®