Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Domov
Kategorie
Sanita
Zrcadla
Double-sided mirror wall units H. 70
Dostupné v Spojené státy
Ideagroup
Sledovat
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Typ
Sestavit (několik objektů)
Datum zveřejnění
2023-06-01
Číslo vydání
1
Výška (mm)
700
Šířka (mm)
450
Hloubka (mm)
126
Související
Související
Navrženo v
Itálie
Vyrobeno v
Itálie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zrcadla
Klasifikace IFC
Nábytek
Kód Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Popis Uniclass 2015
Bathroom furniture
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Podobné produkty
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Stáhnout
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Stáhnout
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Stáhnout
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Stáhnout
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Stáhnout