Publikovat produkty
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
SIDE mirror H 700 mm + LED
    Ideagroup

    SIDE mirror H 700 mm + LED

    Side mirror H 700 mm, with safety glass, back lit with LED 3000 K o 4000 K, with TOUCH ON/OFF switch. Available for horizontal or vertical installation, plug and switch not possible.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSIDE-mirror-H70-LED
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůmirror with LED backlighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors