Publikovat produkty
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůaluminium framed mirror with lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors