Publikovat produkty
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)126
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets