Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Dostupné v Spojené státy
Ideagroup
Sledovat
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 recenze)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Typ
Sestavit (několik objektů)
Datum zveřejnění
2023-06-01
Číslo vydání
1
Výška (mm)
458
Šířka (mm)
450
Hloubka (mm)
250
Související
Související
Navrženo v
Itálie
Vyrobeno v
Itálie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Popis Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Podobné produkty
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Stáhnout
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Stáhnout
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Stáhnout
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Stáhnout
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Stáhnout