Publikovat produkty
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
    Specifikace
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA1507
    • Skupina výrobkůARCHIMODULE
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)83
    • Šířka (mm)332
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.841
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-39 27 00
    • Název OmniClassWater Utility Equipment