Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7015
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins