Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7027
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu