Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Specifikace
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA7029
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)345
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie
Španělsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu