Publikovat produkty
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Specifikace
  • CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA7036
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůSHOWER FAUCETS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)88
  • Šířka (mm)205
  • Hloubka (mm)235
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)0.46
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie
Španělsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu