Publikovat produkty
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE

    Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Specifikace
    • Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA9118
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTowel Rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)58
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika
    Afghánistán
    Německo
    Egypt
    Bahrain
    Španělsko
    Irák
    Írán
    Izrael
    Jemen
    Jordánsko
    Katar
    Kuvajt
    Libanon
    Omán
    Palestinská území
    Saúdská Arábie
    Spojené arabské emiráty
    Sýrie
    Turecko