Publikovat produkty
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Specifikace
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB7473
    • Skupina výrobkůCERASPRINT
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)324
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)268
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.575
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa