Publikovat produkty
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Specifikace
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD251
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůMixer taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie