Publikovat produkty
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Specifikace
    • - New body and spout - design ps+a; IS rings logo on body - New handle without red/blue printing, no logo, chrome - Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) - Aerator Cache M24x1-D - 38mm cartridge - Noise class 1 - Pull knob Nikles - Automatic diverter Nikles - Check valve - Accessories: - SOLEX stick handshower with logo, chrome (A956128AA) - Shower hose 1250mm, chrome - Shower holder – attached to main body
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD461
    • Skupina výrobkůJOY
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)960
    • Šířka (mm)151
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie