Publikovat produkty
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin mixer, built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Specifikace
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD510
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)167
    • Hloubka (mm)285
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa