Publikovat produkty
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout

    Wall spout

    Wall spout
    Specifikace
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD519
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)285
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Popis Uniclass 2015Bath spouts
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets