Publikovat produkty
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    CERALOOK SL SINK MIXER RMTD PULL- OUT SPRAY 1 function SIDE HANDLE CHROME BLUE START CHROME MENA
    Specifikace
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD643
    • Skupina výrobkůCERALOOK
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)361
    • Šířka (mm)119
    • Hloubka (mm)264
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika
    Afghánistán
    Egypt
    Bahrain
    Irák
    Írán
    Izrael
    Jemen
    Jordánsko
    Katar
    Kuvajt
    Libanon
    Omán
    Palestinská území
    Saúdská Arábie
    Spojené arabské emiráty
    Sýrie
    Turecko