Publikovat produkty
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Specifikace
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0013
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)148
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)437
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks