Publikovat produkty
CONNECT AIR - Nábytkové umyvadlo 104 cm
CONNECT AIR - Nábytkové umyvadlo 104 cm
CONNECT AIR - Nábytkové umyvadlo 104 cm
CONNECT AIR - Nábytkové umyvadlo 104 cm

    CONNECT AIR - Nábytkové umyvadlo 104 cm

    Nábytkové umyvadlo 104 cm
    Specifikace
    • CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0274
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)1040
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)22.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika