Publikovat produkty
CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD
CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD

    CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD

    Connect Air Semi Counter-top Basin, 1 Central Hole, 50 cm, White

    Specifikace
    • Connect Air Semi Counter-top Basin, 1 Central Hole, 50 cm, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0308
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůSEMI COUNTERTOP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika
    Afghánistán
    Bulharsko
    Egypt
    Bahrain
    Irák
    Írán
    Izrael
    Jemen
    Jordánsko
    Katar
    Kuvajt
    Libanon
    Omán
    Palestinská území
    Saúdská Arábie
    Spojené arabské emiráty
    Sýrie
    Turecko