Publikovat produkty
CONNECT AIR - Umyvadlo na desku 60 cm
CONNECT AIR - Umyvadlo na desku 60 cm
CONNECT AIR - Umyvadlo na desku 60 cm
CONNECT AIR - Umyvadlo na desku 60 cm

    CONNECT AIR - Umyvadlo na desku 60 cm

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
    Umyvadlo na desku 60 cm
    Specifikace
    • CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0348
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůCOUNTERTOP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu