Publikovat produkty
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Specifikace
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0698
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo