Publikovat produkty
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD

    CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD

    CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0744
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie