Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0819
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBASIN UNITS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)32.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Itálie
    Řecko
    Velká Británie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu