Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0822
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBASIN UNITS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)1230
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)50.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments