Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0828
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBASIN UNITS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)1030
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)34.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Itálie
    Německo
    Velká Británie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu