Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0829
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBASIN UNITS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)1230
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)43.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments