Publikovat produkty
Concept 300x300mm Full Pedestal Washbasin Unit 1 Door

Concept 300x300mm Full Pedestal Washbasin Unit 1 Door

Concept 300 x 300 mm full pedestal, basin unit, 1 door, dark walnut
Specifikace
  • 300 x 300 mm full pedestal, basin unit, 1 door, dark walnut
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE1443
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom integrated furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)711
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)301
Související
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 17 11
  • Název OmniClassShower Compartments

Dostupnost regionu

Evropa
Guernsey
Irsko
Jersey
ostrov Man
Velká Británie