Kimera Wc Cistern bsioKimera Wc Cistern bsio
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

Kimera Wc Cistern bsio

Kimera Wc Cistern bsio
Specifikace
  • Kimera Wc Cistern bsio
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG0234
  • Skupina výrobkůKIMERA
  • Skupina produktůSanitary: Toilet Cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)15.78
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 1.4L72164
  • Popis Uniclass 1.4 WC cisterns
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-93-90
  • Popis Uniclass 2.0Wc Cisterns
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Referenční kód NBS35-93-90
  • Referenční popis NBSWc Cisterns
  • Číslo OmniClass23-31 19 00

Dostupnost regionu

Afrika
Egypt