PLAYA CISTERN 4/2.6L DUALFUNTION C/CPLAYA CISTERN 4/2.6L DUALFUNTION C/C
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

PLAYA CISTERN 4/2.6L DUALFUNTION C/C

Playa cistern 4/2.6l dualfuntion c/c
Specifikace
  • Playa close coupled cistern 4/2.6 litre dual flush push
    button valve, bottom supply and internal overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJ5028
  • Skupina výrobkůPLAYA
  • Skupina produktůSanitary: Toilet Cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)358
  • Šířka (mm)175
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 1.4L72164
  • Popis Uniclass 1.4 WC cisterns
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-93-90
  • Popis Uniclass 2.0Wc Cisterns
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Referenční kód NBS35-93-90
  • Referenční popis NBSWc Cisterns

Dostupnost regionu

Afrika
Egypt