CONNECT 2 SLIDER DOOR 170 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISHCONNECT 2 SLIDER DOOR 170 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

CONNECT 2 SLIDER DOOR 170 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR  CLEAR 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

Specifikace
  • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK9434
  • Skupina výrobkůCONNECT II
  • Skupina produktůShower Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1950
  • Šířka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 1.4L72142
  • Popis Uniclass 1.4 Shower screens, curtains
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-06-79
  • Popis Uniclass 2.0Shower Enclosures
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Referenční kód NBS35-06-79
  • Referenční popis NBSShower Enclosures
  • Číslo OmniClass23-31 17 17

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie