Publikovat produkty
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Specifikace
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL6210
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)41
    • Hloubka (mm)815
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments