Publikovat produkty
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Basin 615x450x150 mm, no tap hole, with overflow
    Specifikace
    • EXTRA | Basin 615x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0544
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)615
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)15.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie