Publikovat produkty
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE

    TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE

    A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
    Specifikace
    • A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2334
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1850
    • Šířka (mm)695
    • Hloubka (mm)695
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)27.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie