Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
T2380
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Shower enclosures
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-05-15
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1850
Šířka (mm)
900
Hloubka (mm)
901
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealstandard.it
Pokyny k instalaci
http://www.idealstandard.it
Certifikace výrobku
http://www.idealstandard.it
Technický popis
http://www.idealstandard.it
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Čistá hmotnost (kg)
34.1
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Popis Uniclass 2015
Shower enclosures
Dostupnost regionu
Evropa
Belgie
Francie
Itálie
Německo
Řecko
Velká Británie
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Stáhnout